ZHCSF92B November 2015 – December 2024 LMR14020-Q1
PRODUCTION DATA
LMR14020-Q1 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 40V、2A 降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该器件的扩展系列产品采用引脚对引脚兼容封装方式,可提供 3.5A 和 5A 选项,包括 LMR14030-Q1 和 LMR14050-Q1。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统;它在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。此内部环路补偿还能够更大限度地减少器件的外部元件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。
LMR14020-Q1 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 或 10 引脚 WSON 封装,可实现低热阻。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| LMR14020SQDDARQ1 | DDA(HSOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| LMR14020SSQDDARQ1 (展频) | ||
| LMR14020SSQ5DDARQ1 (展频、固定 5VOUT) | ||
| LMR14020QDPRRQ1 | DPR(WSON,10) | 4mm × mm |
| LMR14020SQDPRRQ1 (展频) |
简化版原理图
效率与输出电流之间的关系