ZHCSF92B November 2015 – December 2024 LMR14020-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSW | 开关频率 | RT = 11.5kΩ | 1758 | 1912 | 2066 | kHz |
| SYNC 模式下的开关频率范围 | 250 | 2300 | ||||
| FDITHER | 开关频率抖动 | 展频选项,围绕中心频率的频率抖动 | ±6% | |||
| VSYNC_HI | SYNC 时钟高电压阈值 | 1.7 | V | |||
| VSYNC_LO | SYNC 时钟低电压阈值 | 0.5 | ||||
| TSYNC_MIN | 最小 SYNC 输入脉冲宽度 | 在 500kHz 时测得,VSYNC_HI > 3V,VSYNC_LO < 0.3V | 30 | ns | ||
| TLOCK_IN | PLL 锁定时间 | 在 500kHz 时测得 | 100 | µs | ||
| TON_MIN | 最短可控导通时间 | VIN = 12V,ILoad = 1A | 75 | ns | ||
| DMAX | 最大占空比 | fSW = 200kHz | 97% | |||