ZHCSF00C April   2016  – November 2025 TPS7B4254-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 短路和过流保护
      2. 6.3.2 集成电感感应钳位保护
      3. 6.3.3 OUT 输出端短路至电池及反极性保护
      4. 6.3.4 欠压关断
      5. 6.3.5 热保护
      6. 6.3.6 稳压输出 (OUT)
      7. 6.3.7 调节输出电压(FB 和 ADJ)
        1. 6.3.7.1 OUT 电压等于参考电压
        2. 6.3.7.2 高于参考电压的 OUT 电压
        3. 6.3.7.3 输出电压低于参考电压
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 在 VIN < 4V 的情况下运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 输出电压等于参考电压的应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 输入电容器
          2. 7.2.1.2.2 输出电容器
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 高精确度 LDO
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
      2. 8.1.2 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 机械数据

绝对最大额定值

在工作环境温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值最大值单位
非稳压输入电压IN(2)-4045V
经稳压调节的输出电压OUT(2)(3)-145V
输入和输出之间的电压差IN – OUT-4045V
基准电压ADJ(2)-0.345V
跟踪器的反馈输入电压FB(2)-145V
参考电压减去输入电压ADJ – IN(4)18V
工作结温,TJ-40150°C
贮存温度,Tstg-65150°C
超出绝对最大额定值 范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出 建议运行条件 但在 绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
所有电压值均以 GND 引脚为基准。
OUT 和 GND 引脚之间连接一个内部二极管,具有 600mA 直流电流能力,用于提供电感钳位保护。
当 (ADJ – IN) 电压高于 18V 时,(ADJ – OUT) 电压必须保持低于 18V,否则器件可能损坏。