ZHCSES9D October   2015  – March 2021 TUSB322I

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4.   说明
  5. 3 修订历史记录
  6. 4 引脚配置和功能
  7. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
  8. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电缆、适配器和直接连接器件
        1. 6.3.1.1 USB Type-C 插座和插头
        2. 6.3.1.2 USB Type-C 电缆
        3. 6.3.1.3 传统电缆和适配器
        4. 6.3.1.4 直接连接器件
        5. 6.3.1.5 音频适配器
      2. 6.3.2 端口角色配置
        1. 6.3.2.1 下行端口 (DFP) - 源
        2. 6.3.2.2 上行端口 (UFP)- 受电端
        3. 6.3.2.3 双角色端口 (DRP)
      3. 6.3.3 Type-C 电流模式
      4. 6.3.4 附件支持
        1. 6.3.4.1 音频附件
        2. 6.3.4.2 调试附件
      5. 6.3.5 I2C 和 GPIO 控制
      6. 6.3.6 VBUS 检测
      7. 6.3.7 电缆方向和外部多路复用器控制
      8. 6.3.8 针对有源电缆提供 VCONN 支持
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 未连接模式
      2. 6.4.2 工作模式
      3. 6.4.3 关断模式
      4. 6.4.4 电池无电模式
    5. 6.5 编程
    6. 6.6 寄存器映射
      1. 6.6.1 CSR 寄存器
        1. 6.6.1.1 器件标识寄存器(偏移 = 0x07 至 0x00)[复位 = 0x00、0x54、0x55、0x53、0x42、0x33、0x32、0x32]
        2. 6.6.1.2 连接状态寄存器(偏移 = 0x08)[复位 = 0x00]
        3. 6.6.1.3 连接状态和控制寄存器(偏移 = 0x09)[复位 = 0x20]
        4. 6.6.1.4 通用控制寄存器(偏移 = 0x0A)[复位 = 0x00]
        5. 6.6.1.5 器件修订版本寄存器(偏移 = 0xA0)[复位 = 0x02]
  9. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 I2C 模式下的 DRP
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 I2C 模下的 DFP
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
      3. 7.2.3 I2C 模式下的 UFP
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
        3. 7.2.3.3 应用曲线
    3. 7.3 初始化设置
  10.   电源相关建议
  11. 8 布局
    1. 8.1 布局指南
    2. 8.2 布局示例
  12. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 社区资源
    4. 9.4 商标
  13. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
功耗
ISHUTDOWN_UFP给 VDD 供电但器件未启用时的漏电流。(VDD = 5V、EN_N = H)0.04µA
IUNATTACHED_UFP端口未连接并等待连接时,未连接模式下的电流消耗。(VDD = 5V、ADDR = NC、MODE_SELECT = 2'b01)70µA
IACTIVE_UFP工作模式下的电流消耗。(VDD = 5V、ADDR = NC、MODE_SELECT = 2'b01)70µA
CC1 和 CC2 引脚
RCC_DB处于电池无电模式下的下拉电阻。4.15.16.1kΩ
RCC_D处于 UFP 或 DRP 模式时的下拉电阻。4.65.15.6kΩ
VUFP_CC_USB当配置为 UFP 且 DFP 正在广播默认电流源能力时,用于检测 DFP 连接情况的电压电平范围。0.250.61V
VUFP_CC_MED当配置为 UFP 且 DFP 正在广播中等 (1.5A) 电流源能力时,用于检测 DFP 连接情况的电压电平范围。0.71.16V
VUFP_CC_HIGH当配置为 UFP 且 DFP 正在广播高 (3A) 电流源能力时,用于检测 DFP 连接情况的电压电平范围。1.312.04V
VTH_DFP_CC_USB当配置为 DFP 且正在广播默认电流源能力时,用于检测 UFP 连接情况的电压阈值。1.511.61.64V
VTH_DFP_CC_MED在配置为 DFP 并广播中电流 (1.5A) 源能力时,用于检测 UFP 连接的电压阈值。1.511.61.64V
VTH_DFP_CC_HIGH在配置为 DFP 并广播高电流 (3.0A) 源能力时,用于检测 UFP 连接的电压阈值。2.462.62.74V
VTH_AC_CC_USB当配置为 DFP 且广播默认电流源时,用于检测有源电缆连接情况的电压阈值。0.150.20.25V
VTH_AC_CC_MED当配置为 DFP 且广播中电流 (1.5A) 源时,用于检测有源电缆连接情况的电压阈值。0.350.40.45V
VTH_AC_CC_HIGH当配置为 DFP 且广播高电流源 (3.0A) 时,用于检测有源电缆连接情况的电压阈值。0.760.80.84V
I CC_DEFAULT_P在 DFP 或 DRP 模式下运行时的默认模式上拉电流源。648096µA
ICC_MED_P在 DFP 或 DRP 模式下运行时的中等 (1.5A) 模式上拉电流源。166180194µA
ICC_HIGH_P在 DFP 或 DRP 模式下运行时的高 (3A) 模式上拉电流源。(1)304330356µA
控制引脚:EN_N、ADDR、INT/OUT3、DIR、ID
VIL低电平控制信号输入电压,(EN_N, ADDR)0.4V
VIM中电平控制信号输入电压 (ADDR)0.28 × VDD0.56 × VDDV
VIH高电平控制信号输入电压 (EN_N, ADDR)VDD – 0.3VDDV
IIH高电平输入电流-2020µA
IIL低电平输入电流-1010µA
IID_LEAKAGEID 引脚上的漏电流。VDD = 0V;ID = 5V10µA
REN_NEN_N 的内部上拉电阻。1.1MΩ
Rpu内部上拉电阻(ADDR)588kΩ
Rpd内部下拉电阻 (ADDR)1.1MΩ
VOL低电平信号输出电压(开漏)(INT_N/OUT3, ID)IOL = -1.6mA0.4V
Rp_ODext开漏 IO 上的外部上拉电阻器 (INT_N/OUT3, ID)200kΩ
Rp_TLext三电平外部上拉电阻器 (ADDR)4.7kΩ
当 ADDR 引脚为低电平或高电平时,I2C - SDA/OUT1、SCL/OUT2 可在 1.8V 或 3.3V (±10%) 电压下运行。(2)
VDD_I2CI2C 的电源电压范围 (SDA/OUT1, SCL/OUT2)1.651.83.6V
VIH高电平信号电压1.05V
VIL低电平信号电压0.4V
VOL低电平信号输出电压(开漏)IOL = -1.6mA0.4V
VBUS_DET IO 引脚(连接到系统 VBUS 信号)
VBUS_THRVBUS 阈值范围2.953.33.8V
RVBUSVBUS 和 VBUS_DET 引脚之间的外部电阻器855887920kΩ
RVBUS_PDVBUS_DET 的内部下拉电阻95kΩ
DIR 引脚(漏极开路 IO)
VOL低电平数字输出电压IOL = -1.6mA0.4V
VCONN
RONVCONN 功率 FET 的导通电阻1.25Ω
VTOLVCONN 功率 FET 上的电压容差5.5V
VPASS通过 VCONN 功率 FET 的电压5.5V
IVCONNVCONN 电流限制;高于该值时,VCONN 断开连接225300375mA
CBULKVCONN 上的大容量电容;放置在 VDD 电源上10200uF
VDD 必须为 3.5V 或更大值时才能广播 3A 电流。
当 I2C 为 3.3V时,客户必须始终确保 VDD 高于 3.0V。