ZHCSES9D October   2015  – March 2021 TUSB322I

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4.   说明
  5. 3 修订历史记录
  6. 4 引脚配置和功能
  7. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
  8. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电缆、适配器和直接连接器件
        1. 6.3.1.1 USB Type-C 插座和插头
        2. 6.3.1.2 USB Type-C 电缆
        3. 6.3.1.3 传统电缆和适配器
        4. 6.3.1.4 直接连接器件
        5. 6.3.1.5 音频适配器
      2. 6.3.2 端口角色配置
        1. 6.3.2.1 下行端口 (DFP) - 源
        2. 6.3.2.2 上行端口 (UFP)- 受电端
        3. 6.3.2.3 双角色端口 (DRP)
      3. 6.3.3 Type-C 电流模式
      4. 6.3.4 附件支持
        1. 6.3.4.1 音频附件
        2. 6.3.4.2 调试附件
      5. 6.3.5 I2C 和 GPIO 控制
      6. 6.3.6 VBUS 检测
      7. 6.3.7 电缆方向和外部多路复用器控制
      8. 6.3.8 针对有源电缆提供 VCONN 支持
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 未连接模式
      2. 6.4.2 工作模式
      3. 6.4.3 关断模式
      4. 6.4.4 电池无电模式
    5. 6.5 编程
    6. 6.6 寄存器映射
      1. 6.6.1 CSR 寄存器
        1. 6.6.1.1 器件标识寄存器(偏移 = 0x07 至 0x00)[复位 = 0x00、0x54、0x55、0x53、0x42、0x33、0x32、0x32]
        2. 6.6.1.2 连接状态寄存器(偏移 = 0x08)[复位 = 0x00]
        3. 6.6.1.3 连接状态和控制寄存器(偏移 = 0x09)[复位 = 0x20]
        4. 6.6.1.4 通用控制寄存器(偏移 = 0x0A)[复位 = 0x00]
        5. 6.6.1.5 器件修订版本寄存器(偏移 = 0xA0)[复位 = 0x02]
  9. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 I2C 模式下的 DRP
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 I2C 模下的 DFP
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
      3. 7.2.3 I2C 模式下的 UFP
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
        3. 7.2.3.3 应用曲线
    3. 7.3 初始化设置
  10.   电源相关建议
  11. 8 布局
    1. 8.1 布局指南
    2. 8.2 布局示例
  12. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 社区资源
    4. 9.4 商标
  13. 10机械、封装和可订购信息

详细设计过程

TUSB322I 器件支持 4.5V 至 5.5V 范围内的 VDD。在该特定用例中,5V 电压连接到 VDD 引脚。由于 DRP 需要 VCONN 支持,因此 VDD 上的 5V 电压满足 USB Type-C VCONN 中 4.75V 至 5.5V 的要求。在 VDD 附近放置一个 100nF 电容器。此外,使用 100µF 电容器来满足 10µF 至 220µF 的 USB Type-C 大容量电容要求。

通过拉高或拉低 ADDR 引脚,可将 TUSB322I 器件置于 I2C 模式。在这种情况下,ADDR 引脚连接到 GND,从而产生 I2C 的地址 0x47。SDA 和 SCL 必须上拉至 1.8V 或 3.3V。当上拉至 3.3V 时,VDD 电源必须至少为 3V,以防止 I2C 接口反向驱动。

TUSB322I I2C 寄存器发生变化时,使用 INT_N/OUT3 引脚通知 PMIC。该引脚是一个开漏输出,需要使用一个外部上拉电阻器。使用 200kΩ 电阻器将引脚上拉至 VDD。

如果 TUSB322I 器件在配置为 DRP 时作为 DFP 工作,ID 引脚用于指示何时发生连接。OTG USB 控制器可以使用此引脚确定何时作为 USB 主机或 USB 器件运行。当此引脚被驱动为低电平时,OTG USB 控制器用作主机,然后启用 VBUS。在 Type-C 标准中,要求 DFP 在 VBUS 处于 Attached.SRC 状态之前不启用 VBUS。如果 ID 引脚不是低电平但检测到 VBUS 时,则 OTG USB 控制器用作器件。ID 引脚是一个开漏输出,需要使用一个外部上拉电阻器。使用 200kΩ 电阻器将 ID 引脚上拉至 VDD。

使用 DIR 引脚控制多路复用器,以将 USB3 SS 信号连接到 USB Type-C 插座上的相应引脚上。在这种特定情况下,HD3SS3212 用作多路复用器。为了更大限度地减少 USB3 SS 信号至 USB Type-C 连接器的交叉布线,CC1 和 CC2 与 TUSB322I 之间的连接被交换。交换 CC1 和 CC2 的连接时,CABLE_DIR 寄存器也将反转 (0 = CC2 和 1 = CC1)。

必须通过 900kΩ 电阻器,将 VBUS_DET 引脚连接至已连接的 Type-C 上的 VBUS。需要使用这个大电阻器,保护 TUSB322I 器件免受当前系统中可能出现的高 VBUS 电压的影响。该电阻器与内部下拉电阻器将 TUSB322I 器件观察到的电压保持在建议范围内。

USB2 规范要求基于 UFP 或 DFP 的 VBUS 采用大容量电容。在 DRP 模式下运行 TUSB322I 器件时,该器件在 UFP 和 DFP 之间交替。如果 TUSB322I 器件以 UFP 模式连接,则必须移除大容量电容。

表 7-2 USB2 大容量电容要求
端口配置最小值最大值单位
下行端口 (DFP)120µF
上行端口 (UFP)110µF