ZHCSES9D October 2015 – March 2021 TUSB322I
PRODUCTION DATA
对于该设计示例,请使用 表 7-3 中列出的参数:
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| VDD(4.5V 至 5.5V) | 5V |
| 模式(I2C 或 GPIO) | 必须下拉或上拉 I2C ADDR 引脚 |
| I2C 地址(0x61 或 0x60)。 | 0x47 ADDR 引脚必须下拉至低电平或连接到 GND |
| Type-C 端口类型(UFP、DFP 或 DRP) | DFP MODE_SELECT = 2'b10 |
| VCONN 支持 | 是 |