ZHCSE61C July 2015 – July 2025 ISO7830
PRODUCTION DATA
为确保在各种数据速率和电源电压条件下可靠运行,建议将 0.1μF 旁路电容器放置在输入和输出电源引脚(VCC1 和 VCC2)处。该电容必须尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,则可以借助德州仪器 (TI) 的 SN6501 等变压器驱动器为次级侧生成隔离式电源。对于此类应用,SN6501 数据表 (SLLSEA0) 中提供了详细的电源设计和变压器选择建议。