ZHCSE61C July 2015 – July 2025 ISO7830
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = –4mA;请参阅图 6-1 | VCCO(1) – 0.4 | VCCO – 0.2 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA;请参阅图 6-1 | 0.2 | 0.4 | V | ||
| VI(HYS) | 输入阈值电压迟滞 | 0.1 × VCCI(1) | V | ||||
| IIH | 高电平输入电流 | 在 INx 或 EN2 处,VIH = VCCI | 10 | μA | |||
| IIL | 低电平输入电流 | 在 INx 或 EN2 处,VIL = 0V | -10 | μA | |||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCCI 或 0V,VCM = 1500V;请参阅图 6-4 | 100 | kV/μs | |||
| CI | 输入电容 (2) | VI = VCC / 2 + 0.4 × sin (2πft),f = 1MHz,VCC = 5V | 2 | pF | |||