ZHCSE13L December 2007 – November 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
TXS0108E 器件可在电平转换应用中用于将在不同接口电压下运行的器件或系统相互连接起来。该器件非常适合在开漏驱动器连接至数据 I/O 的应用中使用。该器件适用于推挽驱动器连接至数据 I/O 的应用,但对于此类推挽应用,TXB0104 器件 4 位双向电压电平转换器 也许是一个更好的选择。该器件是半缓冲自动方向检测电压转换器设计,针对需要系统以低速开漏模式启动并切换到更高速推挽模式的转换应用(例如,MMC 卡接口)进行了优化。