ZHCSE13L December 2007 – November 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
图 4-1 ZXY 封装 20 BUMP(底视图)
图 4-2 NME 封装 20 BGA(底视图)| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | VCCB | B2 | B4 | B6 | B8 |
| C | B1 | B3 | B5 | B7 | GND |
| B | A1 | A3 | A5 | A7 | OE |
| A | VCCA | A2 | A4 | A6 | A8 |
图 4-3 PW 或 DGS 封装、20 引脚 TSSOP 或 20 引脚 VSSOP(顶视图)、
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | PW、RGY、DGS | ZXY、NME | ||
| A1 | 1 | B1 | I/O | 输入/输出 1。以 VCCA 为基准 |
| A2 | 3 | A2 | I/O | 输入/输出 2。以 VCCA 为基准 |
| A3 | 4 | B2 | I/O | 输入/输出 3。以 VCCA 为基准 |
| A4 | 5 | A3 | I/O | 输入/输出 4。以 VCCA 为基准 |
| A5 | 6 | B3 | I/O | 输入/输出 5。以 VCCA 为基准 |
| A6 | 7 | A4 | I/O | 输入/输出 6。以 VCCA 为基准 |
| A7 | 8 | B4 | I/O | 输入/输出 7。以 VCCA 为基准 |
| A8 | 9 | A5 | I/O | 输入/输出 8。以 VCCA 为基准 |
| B1 | 20 | C 1 | I/O | 输入/输出 1。以 VCCB 为基准 |
| B2 | 18 | D2 | I/O | 输入/输出 2。以 VCCB 为基准 |
| B3 | 17 | C2 | I/O | 输入/输出 3。以 VCCB 为基准 |
| B4 | 16 | D3 | I/O | 输入/输出 4。以 VCCB 为基准 |
| B5 | 15 | C3 | I/O | 输入/输出 5。以 VCCB 为基准 |
| B6 | 14 | D4 | I/O | 输入/输出 6。以 VCCB 为基准 |
| B7 | 13 | C4 | I/O | 输入/输出 7。以 VCCB 为基准 |
| B8 | 12 | D5 | I/O | 输入/输出 8。以 VCCB 为基准 |
| GND | 11 | C5 | — | 接地 |
| OE | 10 | B5 | I | 三态输出模式使能。将 OE 引脚拉为低电平,使所有输出处于三态模式。以 VCCA 为基准。 |
| VCCA | 2 | A1 | P | A 端口电源电压。1.4V ≤ VCCA ≤ 3.6V,VCCA ≤ VCCB。 |
| VCCB | 19 | D1 | P | B 端口电源。1.65V ≤ VCCB ≤ 5.5V。 |
| 散热焊盘 | — | 对于 RGY 封装,外露的中心散热焊盘必须接地或保持电气开路状态。 | ||