ZHCSE13L December 2007 – November 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
| VCCB = 1.8V ± 0.15V | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB= 3.3V ± 0.3V | VCCB= 5V ± 0.5V | 单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
| 数据速率 | 推挽 | 40 | 60 | 60 | 60 | Mbps | |||||||
| 漏极开路 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |||||||||
| tw | 脉冲持续时间 | 数据输入 | 推挽 | 25 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ns | |||||
| 漏极开路 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | |||||||||