ZHCSD31I November 2014 – September 2026 ISO7821
PRODUCTION DATA
图 4-1 DW 封装16 引脚 (SOIC)顶视图
图 4-2 DWW 封装16 引脚 (SOIC)顶视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | 编号 | ||
| DW | DWW | |||
| GND1 | 1、7 | 2.8 | – | VCC1 的接地连接 |
| GND2 | 9、16 | 9.15 | – | VCC2 的接地连接 |
| INA | 13 | 12 | I | 输入,通道 A |
| INB | 5 | 6 | I | 输入,通道 B |
| NC | 2、6、8、10、11、15 | 3、7、10、14 | – | 未连接 |
| OUTA | 4 | 5 | O | 输出,通道 A |
| OUTB | 12 | 11 | O | 输出,通道 B |
| VCC1 | 3 | 1 | – | 电源,VCC1 |
| VCC2 | 14 | 16 | – | 电源,VCC2 |
| EN1 | – | 4 | I | 输出使能 1。EN1 为高电平或开路时,启用侧 1 的输出引脚,EN1 为低电平时,处于高阻抗状态。 |
| EN2 | – | 13 | I | 输出使能 2。EN2 为高电平或开路时,启用侧 2 的输出引脚,EN2 为低电平时,处于高阻抗状态。 |