ZHCSD31I November 2014 – September 2026 ISO7821
PRODUCTION DATA
对于运行速度低于 150Mbps(或上升和下降时间高于 1ns)且布线长度长达 10 英寸的数字电路板,请使用标准 FR-4 环氧玻璃作为 PCB 材料。FR-4(阻燃剂 4)符合美国保险商实验室 UL94-V0 的要求,并且由于其在高频下的介电损耗较低,吸湿性较低,强度和刚度较大,具有自熄性阻燃特性,因此优于较便宜的替代产品。