ZHCSD31I November 2014 – September 2026 ISO7821
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DW | DWW | 单位 | |||
| 常规 | |||||
| CLR | 外部间隙 (1) | 引脚间的最短空间距离 | >8.15 | >14.5 | mm |
| 引脚间的典型空间距离 | 15.0 | mm | |||
| CPG | 外部爬电距离(1) | 引脚间的最短封装表面距离 | >8.15 | >14.5 | mm |
| 引脚间的典型封装表面距离 | 15.0 | mm | |||
| DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | >21 | >21 | μm |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112;UL 746A | >600 | >600 | V |
| 材料组 | I | I | |||
| 过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 600VRMS | I–IV | I–IV | ||
| 额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I–III | I–IV | |||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | |||||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 2121 | 2828 | VPK | |
| VIOWM | 最大隔离工作电压 | 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试 | 1500 | 2000 | VRMS |
| 直流电压 | 2121 | 2828 | VDC | ||
| VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) |
8000 | 8000 | VPK |
| VIMP | 最大脉冲电压 (3) | 在空气中测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50μs 波形 | 9800 | 9800 | VPK |
| VIOSM | 最大浪涌隔离电压 (4) | VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定测试),1.2/50µs 波形,符合 IEC 62368-1 | 12800 | 12800 | VPK |
| qpd | 视在电荷 (5) | 方法 a:输入/输出安全测试子组 2/3 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 × VIOTM = 2,545VPK (DW) 和 3,394VPK (DWW),tm = 10s |
≤5 | ≤5 | pC |
| 方法 a:环境测试子组 1 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.6 × VIORM = 3,394VPK (DW) 和 4,525VPK (DWW),tm = 10s |
≤5 | ≤5 | |||
|
方法 b:常规测试(100% 生产测试); Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 x VIORM,tm = 1s(方法 b1)或 Vpd(m) = Vini,tm = tini(方法 b2) |
≤5 | ≤5 | |||
| CI | 输入电容 | VI = VCC/2 + 0.4 × sin (2πft),f = 1MHz,VCC = 5V | 2 | 2 | pF |
| CIO | 势垒电容,输入至输出(6) | VIO = 0.4 × sin (2πft),f = 1MHz | 1 | 1 | pF |
| RIO | 隔离电阻,输入至输出 (6) | VIO = 500V,TA = 25°C | >1012 | >1012 | Ω |
| VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | >1011 | >1011 | |||
| VIO = 500V,TS = 150°C | >109 | >109 | |||
| 污染等级 | 2 | 2 | |||
| 气候类别 | 55/125/21 | 55/125/21 | |||
| UL 1577 | |||||
| VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO = 5,700VRMS,t = 60s(鉴定测试), VTEST = 1.2 × VISO = 6,840VRMS,t = 1s(100% 生产测试) |
5700 | 5700 | VRMS |