ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
| 晶体频率 (MHz) | 最大 ESR (Ω) (CL1 = CL2 = 12pF) |
最大 ESR (Ω) (CL1 = CL2 = 24pF) |
|---|---|---|
| 10 | 55 | 110 |
| 12 | 50 | 95 |
| 14 | 50 | 90 |
| 16 | 45 | 75 |
| 18 | 45 | 65 |
| 20 | 45 | 50 |