ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
| 模式 | 测试条件 | IDD | IDDIO(1) | IDDA | IDD3VFL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值(5) | 最大值(4) | 典型值(5) | 最大值(4) | 典型值(5) | 最大值(4) | 典型值(5) | 最大值(4) | ||
| 工作中 |
| 325 mA | 495 mA | 30 mA | 13 mA | 20 mA | 33 mA | 40 mA | |
| 空闲 |
| 105 mA | 250 mA | 3 mA | 10 mA | 10 µA | 150 µA | 10 µA | 150 µA |
| 待机 |
| 30 mA | 170 mA | 3 mA | 10 mA | 5 µA | 150 µA | 10 µA | 150 µA |
| 停机(2) |
| 1.5 mA | 120 mA | 750 µA | 2 mA | 5 µA | 150 µA | 10 µA | 150 µA |
| 休眠(3) |
| 300 µA | 5 mA | 750 µA | 2 mA | 5 µA | 75 µA | 1 µA | 50 µA |
| 闪存 擦除/编程(7) |
| 242 mA | 360 mA | 3 mA | 10 mA | 10 µA | 150 µA | 53 mA | 65 mA |
| RESET |
|
10 mA | 20 mA | 0.01 mA | 0.8 mA | 0.02 mA | 1 mA | 2.5 mA | 8 mA |