ZHCSC42O June 2013 – January 2026 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1831MOD , WL1835MOD
PRODUCTION DATA
| 参数 | 条件(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF_ANT1 引脚 2.4GHz SISO | |||||
| 输出功率:从 IEEE 频谱屏蔽或 EVM 在 1dB 下测量的最大 RMS 输出功率(2) | 1Mbps DSSS | 17.3 | dBm | ||
| 2Mbps DSSS | 17.3 | ||||
| 5.5Mbps CCK | 17.3 | ||||
| 11Mbps CCK | 17.3 | ||||
| 6Mbps OFDM | 17.1 | ||||
| 9Mbps OFDM | 17.1 | ||||
| 12Mbps OFDM | 17.1 | ||||
| 18Mbps OFDM | 17.1 | ||||
| 24Mbps OFDM | 16.2 | ||||
| 36Mbps OFDM | 15.3 | ||||
| 48Mbps OFDM | 14.6 | ||||
| 54Mbps OFDM | 13.8 | ||||
| MCS0 MM | 16.1 | ||||
| MCS1 MM | 16.1 | ||||
| MCS2 MM | 16.1 | ||||
| MCS3 MM | 16.1 | ||||
| MCS4 MM | 15.3 | ||||
| MCS5 MM | 14.6 | ||||
| MCS6 MM | 13.8 | ||||
| MCS7 MM(3) | 12.6 | ||||
| MCS0 MM 40MHz | 14.8 | ||||
| MCS7 MM 40MHz | 11.3 | ||||
| RF_ANT1 + RF_ANT2 | |||||
| MCS12 (WL18x5) | 18.5 | dBm | |||
| MCS13 (WL18x5) | 17.4 | ||||
| MCS14 (WL18x5) | 14.5 | ||||
| MCS15 (WL18x5) | 13.4 | ||||
| RF_ANT1 + RF_ANT2 | |||||
| 工作频率范围 | 2412 | 2484 | MHz | ||
| 回波损耗 | -10.0 | dB | |||
| 基准输入阻抗 | 50.0 | Ω | |||