ZHCSC42O June 2013 – January 2026 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1831MOD , WL1835MOD
PRODUCTION DATA
图 7-12 显示了蓝牙编解码器-PCM(音频)时序图。
图 7-12 蓝牙编解码器-PCM(音频)主时序图
表 7-6 列出了蓝牙编解码器-PCM 主时序特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| Tclk | 周期时间 | 162.76 (6.144MHz) | 15625 (64kHz) | ns |
| Tw | 高或低脉冲持续时间 | Tclk 最小值的 35% | ||
| tis | AUD_IN 设置时间 | 10.6 | ||
| tih | AUD_IN 保持时间 | 0 | ||
| top | AUD_OUT 传播时间 | 0 | 15 | |
| top | FSYNC_OUT 传播时间 | 0 | 15 | |
| Cl | 输出中的容性负载 | 40 | pF | |
表 7-7 列出了蓝牙编解码器-PCM 从时序特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| Tclk | 周期时间 | 81.38 (12.288MHz) | ns | |
| Tw | 高或低脉冲持续时间 | Tclk 最小值的 35% | ||
| tis | AUD_IN 设置时间 | 5 | ||
| tih | AUD_IN 保持时间 | 0 | ||
| tis | AUD_FSYNC 设置时间 | 5 | ||
| tih | AUD_FSYNC 保持时间 | 0 | ||
| top | AUD_OUT 传播时间 | 0 | 19 | |
| Cl | 输出中的容性负载 | 40 | pF | |