ZHCSC42O June 2013 – January 2026 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1831MOD , WL1835MOD
PRODUCTION DATA
图 9-1 展示了 TI WL1835MODGB 参考设计。
图 9-1 TI 模块参考原理图表 9-1 列出了物料清单 (BOM)。
| 项目 | 说明 | 器件型号 | 封装 | 参考 | 数量 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TI WL1835 Wi-Fi/蓝牙模块 | WL1835MODGI | 13.4 x 13.3 x 2.0mm | U1 | 1 | TI |
| 2 | XOSC 3225/32.768kHz/1.8V/±50ppm | 7XZ3200005 | 3.2 x 2.5 x 1.0mm | OSC1 | 1 | TXC |
| 3 | 天线/芯片/2.4GHz 和 5GHz/峰值增益 > 5dBi | ANT016008LCD2442MA1 | 1.6mm x 0.8mm | ANT1、ANT2 | 2 | TDK |
| 6 | 微型射频头插座 | U.FL-R-SMT-1 (10) | 3.0 x 2.6 x 1.25mm | J5、J6 | 2 | Hirose |
| 7 | 电感器 0402/1.1nH/±0.05nH SMD | LQP15MN1N1W02 | 0402 | L1 | 1 | Murata |
| 8 | 电感器 0402/1.5nH/±0.05nH SMD | LQP15MN1N5W02 | 0402 | L2 | 1 | Murata |
| 9 | 电容器 0402/1.2pF/50V/C0G/±0.1pF | GJM1555C1H1R2BB01 | 0402 | C11 | 1 | Murata |
| 10 | 电容器 0402/2.2pF/50V/C0G/±0.1pF | GJM1555C1H1R2BB01 | 0402 | C9 | 1 | Murata |
| 11 | 电容器 0402/4pF/50V/C0G/±0.1pF | GJM1555C1H4R0BB01 | 0402 | C14 | 1 | Murata |
| 12 | 电容器 0402/8pF/50V/C0G/±0.1pF | GJM1555C1H8R0BB01 | 0402 | C13 | 1 | Walsin |
| 13 | 电容器 0402/10pF/50V/NPO/±5% | 0402N100J500LT | 0402 | C5、C6 | 2 | Walsin |
| 14 | 电容器 0402/0.1µF/10V/X7R/±10% | 0402B104K100CT | 0402 | C3、C4 | 1 | Walsin |
| 15 | 电容器 0402/1µF/6.3V/X5R/±10%/HF | GRM155R60J105KE19D | 0402 | C1 | 1 | Murata |
| 16 | 电容器 0603/10µF/6.3V/X5R/±20% | C1608X5R0J106M | 0603 | C2 | 1 | TDK |