ZHCSBL7C August 2013 – February 2026 TPS53515
PRODUCTION DATA
图 4-1 RVE 封装28 引脚 VQFN-CLIP顶视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| DNC | 26 | O | 请勿连接。该引脚是未使用内部电路的输出端,必须悬空。 |
| EN | 3 | I | 使能引脚可开启 DC-DC 开关转换器。 |
| FB | 23 | I | VOUT 反馈输入。将此引脚连接到 VOUT 引脚与 GND 之间的电阻分压器。 |
| GND | 22 | G | 该引脚是内部模拟电路和驱动程序电路的接地端。通过短布线将 GND 连接到 PGND 平面(例如,将该引脚通过单根布线连接到热焊盘,再将热焊盘连接到 PGND 引脚和 PGND 平面)。 |
| GND1 | 27 | I | 将该引脚连接到系统接地。GND1 是未使用内部电路的输入端,必须连接到地。 |
| GND2 | 28 | I | 将该引脚连接到系统接地。GND2 是未使用内部电路的输入端,必须连接到地。 |
| 模式 | 21 | I | MODE 引脚可设置强制连续导通模式 (FCCM) 或跳跃模式的工作模式。MODE 引脚还用于选择 D-CAP3 控制模式的斜坡系数。 |
| NC | 5 | — | 未连接。这些引脚在内部悬空。 |
| 18 | |||
| PGND | 10 | G | 这些接地引脚连接到内部低侧 MOSFET 的回路。 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| PGOOD | 2 | O | 漏极开路电源正常状态信号,在 FB 电压落在指定限值范围内后提供启动延迟。当 FB 电压超出指定限值时,PGOOD 会在 2µs 内变为低电平。 |
| RF | 1 | I | RF 是 SW 频率配置引脚。将此引脚连接到 VREG 和 GND 之间的电阻分压器,以编程不同的 SW 频率设置。 |
| SW | 6 | I/O | SW 是电源转换器的输出开关端子。将该引脚连接到输出电感器。 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| TRIP | 25 | I/O | TRIP 是 OCL 检测阈值设置引脚。在室温下,ITRIP = 10µA,源出 3000ppm/°C 的电流并设置 OCL 跳变电压。有关详细的 OCP 设置,请参阅电流检测和过流保护。 |
| VBST | 4 | P | VBST 是高侧栅极驱动器(升压端子)的电源轨。从该引脚到 SW 节点之间连接自举电容器。通过自举 PMOS 开关在内部连接到 VREG。 |
| VDD | 19 | P | 控制器的电源输入引脚。VREG LDO 的输入。输入范围为 4.5V 至 25V。 |
| VIN | 15 | P | VIN 是转换电源输入引脚。 |
| 16 | |||
| 17 | |||
| VREG | 20 | O | VREG 是 5V LDO 输出。此输出端为内部电路和栅极驱动器提供电压。 |
| VO | 24 | I | VOUT 电压输入到控制器 |