ZHCSBL7C August   2013  – February 2026 TPS53515

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  5V LDO 和 VREG 启动
      2. 6.3.2  使能、软启动和模式选择
      3. 6.3.3  频率选择
      4. 6.3.4  D-CAP3 控制和模式选择
        1. 6.3.4.1 D-CAP3™ 控制模式
        2. 6.3.4.2 采样和保持电路
        3. 6.3.4.3 自适应过零
      5. 6.3.5  电源正常
      6. 6.3.6  电流检测和过流保护
      7. 6.3.7  过压和欠压保护
      8. 6.3.8  越界运行
      9. 6.3.9  UVLO 保护
      10. 6.3.10 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 自动跳跃 Eco-mode 轻负载运行
      2. 6.4.2 强制连续导通模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 选择开关频率
        2. 7.2.2.2 选择运行模式
        3. 7.2.2.3 选择电感器
        4. 7.2.2.4 选择输出电容器
        5. 7.2.2.5 确定 R1 和 R2 的值
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 热性能
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

布局指南

在开始使用 TPS53515 器件进行设计之前,请注意以下事项:

  • 将功率元件(包括输入和输出电容器、电感器和 DPA02259 器件)放置在 PCB 的焊接面。为了屏蔽小信号布线并使其与有噪声的电源线隔离,请至少插入一个内部平面并接地。
  • 所有敏感的模拟布线和元件(例如 VFB、PGOOD、TRIP、MODE 和 RF)必须远离高压开关节点(例如 SW 和 VBST)放置,以免发生耦合。应使用内部层作为接地平面,并屏蔽反馈布线以使其与电源布线和功率元件隔离开。
  • GND(引脚 22)必须直接连接到散热焊盘。将散热焊盘连接到 PGND 终端,然后再连接到 GND 平面。
  • GND1 终端(引脚 27)和 GND2 终端(引脚 28)不是实际的 GND 终端,这些终端都不得用于专用接地连接。建议将 GND1 终端(引脚 27)和 GND2 终端(引脚 28)连接到附近的接地端。
  • 将 VIN 去耦电容器尽可能靠近 VIN 和 PGND 终端放置,以最大程度减小输入交流电流环路。
  • 将反馈电阻放置在器件附近以尽可能缩短 VFB 布线距离。
  • 将频率设置电阻器 (RRF)、OCP 设置电阻器 (RTRIP) 和模式设置电阻器 (RMODE) 靠近器件放置。使用公共 GND 过孔将这些电阻连接到内部 GND 平面(如果适用)。
  • 将 VDD 和 VREG 去耦电容器尽可能靠近器件放置。为每个去耦电容器提供 GND 过孔,并确保环路尽可能小。
  • 此设计将 PCB 布线定义为开关节点,该节点连接 SW 终端和电感器的高压侧。开关节点必须尽可能短且宽。
  • 使用单独的过孔或迹线将 SW 节点连接到缓冲器、自举电容器和纹波注入电阻器。请勿将这些连接组合在一起。
  • 在 VIN 和 PGND 终端之间再放置一个小型电容器(2.2nF、0402 尺寸)。必须尽可能靠近器件放置该电容器。
  • TI 建议在 SW 和 GND 之间放置一个缓冲器来有效减少振铃。缓冲器设计值的起点为 3Ω + 470pF。
  • 考虑 R-C-CC 网络(纹波注入网络)元件的放置,并将交流耦合电容器 CC 靠近器件放置,以及将 R 和 C 靠近功率级放置。(输出电容低于最小值的应用设计可能只需要一个 R‐C‐C 网络。在这种情况下,需要进行波特图验证以验证设计)。
  • 请参阅图 7-14 了解布局建议。