ZHCSAF0E September 2012 – January 2018 BQ24157
PRODUCTION DATA.
bq24157 是一款紧凑、灵活、高效的 USB 友好型开关模式充电管理器件,适用于各种便携式 接口中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。可通过一个 I2C 接口对充电参数进行编程。IC 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型 WCSP 封装中。
| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
|---|---|---|
| bq24157 | WCSP(20 引脚) | 2.1mm x 2.0mm |