ZHCS987C June 2012 – September 2017
PRODUCTION DATA.
可进行人体成分测量的体重秤
AFE4300 是一款低成本模拟前端,此模拟前端有两个独立的信号链:一个信号链用于体重计 (WS) 测量,而另外一个信号链用于体成分测量 (BCM) 分析。一个 16 位,860SPS 模数转换器 (ADC) 在两个信号链间复用。体重测量信号链包括一个可由外部电阻器设定增益的仪器放大器 (INA),后接一个用于偏移校正的 6 位数模转换器 (DAC),和一个驱动外部桥/负载单元(有一个用于比例式测量的 1.7V 固定电压)的电路。
AFE4300 还可通过产生一个进入人体的正弦电流来测量人体成分。此正弦电流由一个内部模式生成器和一个 6 位,1MSPS DAC 生成。一个电压电流转换器将这个正弦电流应用在两个端子之间的人体上。在这两个端子上生成的电压是由人体的阻抗生成的,此电压由一个差分放大器测量,再经过整流,且其振幅由 16 位 ADC 提取并测量。
AFE4300 的工作电压范围为 2V 至 3.6V,额定温度为 0°C 至 +70°C,并采用 LQFP-80 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AFE4300 | LQFP (80) | 12.00mm x 12.00mm |