ZHCS830A March 2012 – June 2025 TPS79633-Q1
PRODUCTION DATA
如果输入电压低于标称输出电压与指定压降电压之和,但仍满足正常工作模式的所有其他条件,则器件将工作在压降模式。在此运行模式下,输出电压等于输入电压与压降电压之差。器件的瞬态性能会显著下降,因为导通晶体管处于线性区域,不再控制流过 LDO 的电流。压降过程中的线路或负载瞬态可能会导致输出电压偏差较大。