ZHCS830A March 2012 – June 2025 TPS79633-Q1
PRODUCTION DATA
TPS796-Q1 低压降 (LDO)、低功耗、线性稳压器具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动能力以及出色的线性和负载瞬态响应。该器件在输出端使用小型 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作。
凭借低输出噪声和出色的 PSRR 性能,此器件专为功耗敏感型模拟负载而设计。TPS796-Q1 支持 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围,因此是一款灵活的后置稳压器件。