ZHCS773C February   2012  – May 2025 CSD16342Q5A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1 电气特性
    2. 4.2 热特性
  6. 5典型 MOSFET 特性
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

热特性

(TA = 25°C 时测得,除非另有说明)
参数 最小值 典型值 最大值 单位
RθJC 结至外壳热阻(1) 1.2 °C/W
RθJA 结至环境热阻(1)(2) 50 °C/W
RθJC 是在器件安装在 1.5 英寸 × 1.5 英寸 (3.81cm × 3.81cm)、厚度为 0.06 英寸 (1.52mm) 的 FR4 PCB 上的 1 英寸2 (6.45cm2)、2 盎司(厚度为 0.071mm)的覆铜焊盘上测得的典型值。RθJC 由设计指定,而 RθJA 由用户的电路板设计确定。
器件安装在具有 1 英寸2 (6.45cm2)、2 盎司(厚度为 0.071mm)的覆铜焊盘的 FR4 材料上。

CSD16342Q5A
RθJA 最大值 = 50°C/W,安装在 1 平方英寸、2 盎司铜焊盘上
CSD16342Q5A
RθJA 最大值 = 123°C/W,安装在最小面积的 2 盎司铜焊盘上