ZHCS446C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC 辅助电源 | ||||||
| VCCSHUNT | VCC 分流电压(1) | IVCC = 10mA | 22 | 24 | 26 | V |
| IVCC(ULVO) | VCC 电流 (UVLO) | 导通前 VCC = 11.4V | 95 | 200 | µA | |
| IVCC(stby) | VCC 电流(已禁用) | VSENSE = 0V | 100 | 200 | ||
| IVCC(on) | VCC 电流(已启用) | VSENSE = 2V | 5 | 8 | mA | |
| 欠压锁定 (UVLO) | ||||||
| VCCON | VCC 开启阈值 | VCC 上升 | 11.5 | 12.6 | 13.5 | V |
| VCCOFF | VCC 关闭阈值 | VCC 下降 | 9.5 | 10.35 | 11.5 | |
| UVLO 迟滞 | 1.85 | 2.15 | 2.45 | |||
| 基准 | ||||||
| VREF | VREF 输出电压(空载) | IVREF = 0mA | 5.82 | 6.00 | 6.18 | V |
| VREF 随负载的变化 | 0mA ≤ IVREF ≤ −2mA | -1 | -6 | mV | ||
| VREF 随 VCC 的变化 | 12V ≤ VCC ≤ 20V | 2 | 10 | |||
| 误差放大器 | ||||||
| VSENSEreg25 | VSENSE 输入稳压电压 | TA = 25°C | 5.85 | 6 | 6.15 | V |
| VSENSEreg | VSENSE 输入稳压电压 | 5.82 | 6 | 6.18 | ||
| IVSENSE | VSENSE 输入偏置电流 | 调节中 | 50 | 100 | 150 | nA |
| VENAB | VSENSE 使能阈值(上升) | 1.15 | 1.25 | 1.35 | V | |
| VSENSE 使能迟滞 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | |||
| VCOMPCLMP | COMP 高电压(钳位) | VSENSE = VSENSEreg – 0.3V | 4.70 | 4.95 | 5.10 | |
| COMP 低电压(饱和) | VSENSE = VSENSEreg + 0.3V | 0.03 | 0.125 | |||
| gM | VSENSE 到 COMP 跨导(小信号) | 0.99(VSENSEreg) < VSENSE < 1.01(VSENSEreg),COMP = 3V | 40 | 55 | 70 | µS |
| 用于启用 COMP 大信号增益的 VSENSE 上升阈值(百分比) | 相对于 VSENSEreg,COMP = 3V | 3.25% | 5% | 6.75% | ||
| 用于启用 COMP 大信号增益的 VSENSE 下降阈值(百分比) | 相对于 VSENSEreg,COMP = 3V | -3.25% | -5% | -6.75% | ||
| VSENSE 到 COMP 跨导(大信号) | VSENSE = VSENSEreg – 0.4V, COMP = 3V | 210 | 290 | 370 | µS | |
| VSENSE 到 COMP 跨导,大信号 | VSENSE = VSENSEreg + 0.4V, COMP = 3V | 210 | 290 | 370 | ||
| COMP 最大源电流 | VSENSE = 5V,COMP = 3V | -80 | -125 | -170 | µA | |
| RCOMPDCHG | COMP 放电电阻 | HVSEN = 5.2V,COMP = 3V | 1.6 | 2 | 2.4 | kΩ |
| IDODCHG | 压降期间的 COMP 放电电流 | VSENSE = 5V,VINAC = 0.3V | 3.2 | 4 | 4.8 | µA |
| VLOW_OV | VSENSE 过压阈值(上升) | 相对于 VSENSEreg | 7% | 8% | 10% | |
| VSENSE 过压迟滞 | 相对于 VLOW_OV | -1.5% | -2% | -3% | ||
| VHIGH_OV | VSENSE 二级过压阈值(上升) | 相对于 VSENSEreg | 10.5% | 11.3% | 14% | |
| 软启动 | ||||||
| VSSTHR | COMP 软启动阈值(下降) | VSENSE = 1.5V | 15 | 23 | 30 | mV |
| ISS,FAST | COMP 软启动电流(快速) | SS 状态,VENAB < VSENSE < VREF/2 | -80 | -125 | -170 | µA |
| ISS,SLOW | COMP 软启动电流(慢速) | SS 状态,VREF/2 < VSENSE < 0.88VREF | -11.5 | -16 | -20 | |
| KEOSS | VSENSE 软启动结束阈值系数 | VSENSEreg 百分比 | 96.5% | 98.3% | 99.8% | |
| 输出监控 | ||||||
| VPWMCNTL | 到 PWMCNTL 的 HVSEN 阈值 | HVSEN 上升 | 2.35 | 2.50 | 2.65 | V |
| IHVSEN | HVSEN 输入偏置电流(高电平) | HVSEN = 3V | ±0.03 | ±0.5 | µA | |
| IHV_HYS | HVSEN 迟滞偏置电流(低电平) | HVSEN = 2V | 9.2 | 11.4 | 14 | |
| VHV_OV_FLT | 过压故障的 HVSEN 阈值 | HVSEN 上升 | 4.64 | 4.87 | 5.1 | V |
| VHV_OV_CLR | 过压清除的 HVSEN 阈值 | HVSEN 下降 | 4.45 | 4.67 | 4.8 | |
| VCOMP_PHFOFF | 相位故障监测禁用阈值 | COMP 下降 | 0.21 | 0.225 | 0.25 | |
| VCOMP_PHFHYS | 相位故障监测迟滞 | COMP 上升 | 0.051 | |||
| PWMCNTL 输出电压(低电平) | HVSEN = 3V、IPWMCNTL = 5mA 且 COMP = 0V | 0.2 | 0.5 | |||
| tPHFDLY | 相位故障到 PWMCNTL 高电平的滤波时间 | PHB = 5V、ZCDA 开关、 ZCDB = 0.5V 且 COMP = 3V | 7.9 | 12 | 17 | ms |
| IPWMCNTL_LEAK | PWMCNTL 漏电流(高电平) | HVSEN = 2V、PWMCNTL = 15V | ±0.03 | ±0.5 | µA | |
| 栅极驱动(2) | ||||||
| GDA、GDB 输出电压(高电平) | IGDA、IGDB = −100mA | 11.5 | 12.4 | 15 | V | |
| GDA、GDB 导通电阻(高电平) | IGDA、IGDB = −100mA | 8.8 | 14 | Ω | ||
| GDA、GDB 输出电压(低电平) | IGDA、IGDB = 100mA | 0.18 | 0.32 | V | ||
| GDA、GDB 导通电阻(低电平) | IGDA、IGDB = 100mA | 2 | 3.2 | Ω | ||
| GDA、GDB 输出电压高电平(钳位) | VCC = 20V,IGDA、IGDB = −5mA | 12 | 13.5 | 15 | V | |
| GDA、GDB 输出电压高电平(低 VCC) | VCC = 12V,IGDA、IGDB = −5mA | 10 | 10.5 | 11.5 | ||
| 上升时间 | 1V 至 9V,CLOAD = 1nF | 18 | 30 | ns | ||
| 下降时间 | 9V 至 1V,CLOAD = 1nF | 12 | 25 | |||
| GDA、GDB 输出电压 (UVLO) | VCC = 3.0V,IGDA、IGDB = 2.5mA | 100 | 200 | mV | ||
| 零电流检测器 | ||||||
| ZCDA、ZCDB 电压阈值(下降) | 0.8 | 1 | 1.2 | V | ||
| ZCDA、ZCDB 电压阈值(上升) | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |||
| ZCDA、ZCDB 钳位(高电平) | IZCDA = +2mA,IZCDB = +2mA | 2.6 | 3 | 3.4 | ||
| ZCDA、ZCDB 钳位(低电平) | IZCDA = -2mA,IZCDB = -2mA | 0 | -0.2 | -0.4 | ||
| ZCDA、ZCDB 输入偏置电流 | ZCDA = 1.4V,ZCDB = 1.4V | ±0.03 | ±0.5 | µA | ||
| ZCDA、ZCDB 到 GDA、GDB 输出的延迟(2) | 从 ZCDx 输入下降至 1V 到相应栅极驱动输出上升 10% | 50 | 100 | ns | ||
| ZCDA 消隐时间(3) | 从 GDA 上升到 GDA 下降 | 100 | ||||
| ZCDB 消隐时间(3) | 从 GDB 上升到 GDB 下降 | 100 | ||||
| 电流检测 | ||||||
| CS 输入偏置电流(双相) | 上升阈值时 | -120 | -166 | -200 | µA | |
| CS 电流限制上升阈值(双相) | PHB = 5V | -0.18 | -0.2 | -0.22 | V | |
| CS 电流限值上升阈值(单相) | PHB = 0V | -0.149 | -0.166 | -0.183 | ||
| CS 电流限制复位下降阈值 | -0.003 | -0.015 | -0.025 | |||
| CS 电流限制响应时间(2) | 从 CS 超过阈值 −0.05V 到 GDx 下降 10% | 60 | 100 | ns | ||
| CS 消隐时间 | 从 GDx 上升沿和下降沿 | 100 | ||||
| VINAC 输入 | ||||||
| IVINAC | VINAC 输入偏置电流(高于欠压) | VINAC = 2V | ±0.03 | ±0.5 | µA | |
| VBODET | VINAC 欠压检测阈值 | VINAC 下降 | 1.33 | 1.39 | 1.44 | V |
| tBODLY | VINAC 欠压滤波时间 | VINAC 低于欠压检测阈值的欠压滤波时间 | 340 | 440 | 540 | ms |
| VBOHYS | VINAC 欠压阈值迟滞 | VINAC 上升 | 30 | 62 | 75 | mV |
| IBOHYS | VINAC 欠压迟滞电流 | VINAC = 1V(对于 > tBODLY) | 1.6 | 2 | 2.5 | µA |
| VDODET | VINAC 压降检测阈值 | VINAC 下降 | 0.315 | 0.35 | 0.38 | V |
| tDODLY | VINAC 压降滤波时间 | VINAC 低于压降检测阈值的压降滤波时间 | 3.5 | 5 | 7 | ms |
| VDOCLR | VINAC 压降清除阈值 | VINAC 上升 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | V |
| 脉宽调制器 | ||||||
| KT | 导通时间因子(A 相和 B 相) | VSENSE = 5.8V(4) | 3.6 | 4.0 | 4.4 | µs/V |
| KTS | 导通时间因子(单相,A) | VSENSE = 5.8V,PHB = 0V(4) | 7.2 | 8.0 | 8.9 | |
| B 相至 A 相导通时间匹配误差 | VSENSE = 5.8V | ±2% | ±6% | |||
| 过零失真校正额外导通时间 | COMP = 0.25V,VINAC = 1V | 1.2 | 2 | 2.8 | µs | |
| COMP = 0.25V,VINAC = 0.1V | 12.6 | 20 | 29 | |||
| VPHBF | PHB 阈值下降至单相运行 | 至 GDB 输出关断,VINAC = 1.5V | 0.7 | 0.8 | 0.9 | V |
| VPHBR | PHB 阈值上升至两相运行 | 至 GDB 输出运行,VINAC = 1.5V | 0.9 | 1 | 1.1 | |
| TMIN | 最小开关周期 | RTSET = 133kΩ(4) | 1.7 | 2.2 | 3 | µs |
| TSTART | PWM 重新启动时间 | ZCDA = ZCDB = 2V(5) | 165 | 210 | 265 | |
| 热关断 | ||||||
| TJ | 热关断温度 | 温度上升(6) | 160 | °C | ||
| TJ | 热重启温度 | 温度下降(6) | 140 | |||