ZHCS446C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
UCC28063 峰值限制比较器检测总输入电流,并用于在浪涌和过载情况下保护 MOSFET。为了确保可靠性,本设计中的峰值电流限制 (IPEAK) 阈值设置为上电期间观察到的最大标称电流的120%,如方程式 37 所示。

这里将使用标准的 15mΩ 金属膜电流检测电阻器进行电流检测,如方程式 38 所示。电流检测电阻器 (PRS) 在正常工作期间的估计功率损耗小于 0.25W,如方程式 39 所示。


选择电流检测电阻时最关键的参数是浪涌额定值。电阻器需要承受比熔断保险丝 (F1) 所需电流更大的短路电流。I2t(安培平方秒)用于衡量熔断保险丝所需电流产生的热能,其中 I2t 等于 RMS 电流的平方乘以电流持续时间(以秒为单位)。本设计选择了 I2t 为 14A2s 的 4A 保险丝来保护设计免受短路情况的影响。为了确保电流检测电阻器具有足够高的浪涌保护,此设计选择了 15mΩ 500mW 金属条电阻器。该电阻器在 5 秒内的浪涌额定功率为 2.5W。此结果相当于 833A2s,并且具有足够高的 I2t 额定值,可以在保险丝熔断之前承受短路,如方程式 40 所述。