ZHCAG94 July 2026 BQ79616-Q1
在反向唤醒的过程中,BQ79600可以工作在Sleep mode或使能Sniff功能后的Shutdown mode中。
如果BQ79600工作在Sleep mode下实现反向唤醒,BQ79600需要使能INH功能,而Heartbeat tone功能可以选择性打开。进入Sleep mode后,BQ79600的通信模块时刻监控是否收到Fault tone,一旦检测到Fault tone,BQ79600会把INH引脚拉高,INH作为硬线唤醒信号唤醒BMS 的SBC或者PMIC电源管理芯片。SBC/PMIC被唤醒后,会继续唤醒MCU,MCU进而唤醒BQ79600和BQ79616,进行数据交互后确认反向唤醒的原因。如下图所示的,BQ79600会从Sleep mode进入active mode。
BQ79600也可以工作在Shutdown mode下,前提是进入Shutdown mode前使能其Sniff功能。如上图所示的Shutdown mode、VALIDATE mode和ACTIVE mode的切换逻辑,当电池系统中发生故障,Fault tone传递给BQ79600时,第一个Fault tone会触发SNIF Det=1的逻辑,进而促使BQ79600进入VALIDATAE mode。进入VALIDATE mode后,CVDD会被拉高,但此时并不会立刻拉高INH。芯片会等待tVALID_DURATION的时间,如果有第二个Fault tone被检测到,BQ79600会拉高INH来反向唤醒BMS。否则BQ79600会从VALIDATE mode切换回Shutdown mode,CVDD被拉低,芯片继续等待下一个Fault tone。
INH的使能原理如 图 1-8 所示,BQ79600功能框图所示,在COMH/L检测到Fault tone后,INH与BAT之间的开关管会被打开,INH会被上拉到BAT。如果BAT供电是12V,需要在INH后面使用电阻分压的方式降压到5V或3V以唤醒SBC/PMIC.