ZHCAG53 January   2026 DRV8231

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1BDC驱动DRV8231的基本原理
  4. 2DRV8231 重启现象描述及 Test mode 分析
  5. 3Test mode解决办法及实测波形
  6. 4小结
  7. 5参考文献

BDC驱动DRV8231的基本原理

图 1-1为BDC电机典型原理框图,BDC电机的工作原理基于电磁感应定律与机械式换向机制,其核心在于定子(stator)与转子(rotator)磁场的动态相互作用。电机由定子、转子及换向器(brush)三部分构成,定子通过永磁体或励磁绕组产生固定磁场,转子由电枢绕组缠绕在铁芯上形成并通过轴承支撑旋转,换向器为分段铜环结构,电刷作为滑动触点连接外部电源与电枢绕组。当电流通过电刷流入电枢绕组时,绕组导体切割定子磁场,根据左手定则产生电磁力驱动转子旋转,此时电枢绕组产生的磁场与定子磁场保持垂直以获得最大转矩。为维持持续旋转,随转子同步转动的换向器在绕组转过中性面时切换电刷接触位置,强制电枢电流方向反转,确保电枢磁场与定子磁场始终保持90° 相位差。转速与电枢电压成正比,通过PWM脉宽调制可实现无级调速,转矩由电枢电流决定并遵循公式T=Kt×I,负载增加时电枢电流自动上升以维持转矩平衡。电刷与换向器的机械接触导致摩擦损耗和火花现象,限制了电机寿命与最高转速,但也赋予其启动转矩大、过载能力强的优势。

 BDC电机典型原理框图 图 1-1 BDC电机典型原理框图

图 1-2 为 DRV8231 内部功能框图,其内部集成了H 桥电机驱动,电荷泵,过流保护,欠压保护,过温保护和 H 桥驱动等功能。其中电荷泵提高了效率并提供了了100%占空比驱动 N 沟道 MOSFET 半桥的能力,将流过 RSENSE 的电流与 VREF 比较来控制半桥电路,实现恒流驱动 BDC 电机。

 DRV8231内部功能框图 图 1-2 DRV8231内部功能框图

通过 MCU 给出 IN1 和 IN2 来控制 Coil1 和 Coil2 的驱动,真值表如 表 1-1,结合 图 1-3 来看,当驱动 Coil1 时,OUT1 为低电平,VOUT1电平为 GND,此时 VM 电压加载 Coil1 上驱动其转动;OUT2 为高电平,VOUT2 电平为 VM,此时没有电流流过 Coil2,反之同理。

表 1-1 IN1与IN2驱动真值表
IN1 IN2 OUT1 OUT2 描述
0 0 高阻抗 高阻抗 不使能H桥
0 1 低 高 驱动Coil1
1 0 高 低 驱动Coil2
1 1 低 低 同时驱动
 IN1与IN2驱动逻辑 图 1-3 IN1与IN2驱动逻辑