ZHCAG53 January 2026 DRV8231
从上文对 test mode 的分析中,如果是进入了第一种 test mode,可以通过修改控制逻辑来规避,即在 IN1 和 IN2 插入 6ms 的 0:0 来实现退出 test mode 从而避免重启;如果是进入了第二种 test mode,则只能通过掉电重启来退出,这是在很多实际应用场景中无法接受的。最终 TI 决定在 DRV8231 以及衍生产品如 DRV8251/DRV8870 的路线图规划上,针对 test mode 进行了如下优化。
图 3-1 1.8us 10V IN2 未进入test mode
图 3-2 2us 10V IN2 进入test mode
图 3-3 10V IN2使DRV8231进入test mode
图 3-4 IN2从10V恢复到5V使DRV8231退出test mode