ZHCAG44 January 2026 BQ76952 , BQ76972-Q1
对于高边保护方案,以BQ76952为例,DFET在关断时,G极对地放电,电压VG会被内置二极管钳位在-0.3V左右,但S极电压VS却因为寄生电感的大小而被拉低至-VL1,因此即使G极已经对地放电至-0.3V,GS电压VGS仍然等于VL1-0.3V, 而只要满足以下条件:
DFET就无法完全关断。
而GS电压因为无法通过DSG Pin来泄放结电容上的电压,而只能通过DFET的GS两端所并联的电阻来泄放,但是该电阻主要是用来避免GS端的静电聚集,防止误开通,所以该电阻通常会取比较大,因为较小的GS电阻会增加BQ76952充电泵的直流负载,而BQ76952不建议较大直流负载,所以该GS 电阻通常为兆欧级电阻,如参考文献3和参考文献4中都选用的10兆欧,所以结电容的充放电电流都是uA级别,所以整个关断时间就会很慢,从而在关断过程中产生大量的热损耗,导致DFET过热损坏。
图 3-7 BQ76952 DSG引脚等效图