ZHCAG33 December   2025 AM620-Q1 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 软件架构
  6. 3 声卡信息
  7. 4 McASP - 外部信号
  8. 5 MCASP 时钟生成和配置
  9. 6 虚拟声卡 DTS 更改
  10. 7 单 DAI 链路或单声卡
  11. 8 多 DAI 链路 - 单卡但多个子器件
  12. 9 MCASP - 实际示例
  13. 10McASP 作为接收器
    1. 10.1 ADC 或编解码器作为时钟主器件
    2. 10.2 器件树更改 - 编解码器作为主器件,MCASP 作为从器件
  14. 11MCASP 作为发送器
    1. 11.1 器件树更改 - 编解码器作为从器件,MCASP 作为主器件
  15. 12参考资料

MCASP - 实际示例

McASP 通常连接到具有第 3 节中所述相同类型的时钟引脚(主时钟,位和帧同步)的音频器件,因此很容易确定连接到另一个音频器件的时钟引脚的 McASP 时钟引脚类型:位时钟转到位时钟、帧同步转到帧同步等。有关 McASP 的大多数问题都与使用哪个时钟端口(接收或发送)以及应为哪个方向(输入或输出)配置引脚有关。使用 McASP 解决音频设计这方面问题的最简单方法是使用一些实际示例。

对于不熟悉数字音频系统设计的工程师,可能必须再次考虑是将其音频器件挂钩到 McASP 的接收端口还是发送端口。首先要考虑的是数据的传输方向。如果 McASP 将从音频器件接收数据,则该器件的时钟引脚应连接到 McASP 的接收时钟引脚。