ZHCAG03 November   2025 TPS92664-Q1 , TPS92665-Q1 , TPS92667-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 时分复用基础知识
  6. 硬件设计指南
  7. 寄存器配置过程
  8. MTP 编程流
  9. 基于电子表格的电压分析
  10. 示例设计 1:一个电流源上有两个 TPS92664‑Q1 器件
  11. 示例设计 2:单个 TPS92664-Q1,每个通道多个 LED
  12. 总结
  13. 10参考资料

硬件设计指南

  • 将复用的 LMM 放置在同一块 PCB 上,因为通过线束布线 CLK_H/CLK_L 信号无法通过 EMI 测试。
  • 在 CLK、SYNC、RX 和 TX 布线下方提供一个连续的接地平面,以更大限度地减少高频布线的电容耦合。
  • 在最后一个时钟接收器件上,用 100Ω 电阻器端接未使用的 LVDS 差分对(跨接在 CLK_H/CLK_L 上);在时钟生成器件上,用两个 47pF 电容器将 CLK_H/CLK_L 连接到 GND。请参阅图 3-1
C:\Users\a0492366\Pictures\Screenshots\LVDS termination example.png图 3-1 LVDS 端接简化示意图