ZHCAG03 November   2025 TPS92664-Q1 , TPS92665-Q1 , TPS92667-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 时分复用基础知识
  6. 硬件设计指南
  7. 寄存器配置过程
  8. MTP 编程流
  9. 基于电子表格的电压分析
  10. 示例设计 1:一个电流源上有两个 TPS92664‑Q1 器件
  11. 示例设计 2:单个 TPS92664-Q1,每个通道多个 LED
  12. 总结
  13. 10参考资料

摘要

本应用手册提供了使用德州仪器 (TI) 第三代 LED 矩阵管理器 (LMM) 系列(TPS92664-Q1、TPS92665-Q1 和 TPS92667-Q1)实现时分复用的全面指南。时分复用通过在 PWM 周期内依次激活 LED 子集,允许一个或多个控制 LED 串联灯串的 LMM 器件共享一个电流源。该技术既适用于多个 LMM 串联的系统,也适用于每个通道驱动多个串联 LED 的单器件系统。该技术能够在多像素汽车照明应用中实现尺寸、成本和效率的优化。本手册中详细介绍了实际硬件要求、寄存器配置、EMI 注意事项以及示例计算。