ZHCAG03 November   2025 TPS92664-Q1 , TPS92665-Q1 , TPS92667-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 时分复用基础知识
  6. 3 硬件设计指南
  7. 4 寄存器配置过程
  8. 5 MTP 编程流
  9. 6 基于电子表格的电压分析
  10. 7 示例设计 1:一个电流源上有两个 TPS92664‑Q1 器件
  11. 8 示例设计 2:单个 TPS92664-Q1,每个通道多个 LED
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

总结

使用 TPS92664、TPS92665 和 TPS92667 进行时分复用,提供了一种实用的方法,可以在不牺牲控制能力或光质量的情况下,减少多像素照明系统中的电流稳压器数量。通过对齐器件时钟、同步 PWM 发生器以及选择 PHASE 和 WIDTH 值来均匀分布导通时间,设计人员可以将 LED 灯串电压保持在稳压器限制范围内,同时保持系统效率。提供的电子表格工具可用于快速验证整个 PWM 周期内的电压裕度,从而简化了这一过程。

时分复用不仅限于多器件 LED 灯串。当每个通道驱动多个串联 LED 时,此特性也可应用在单个 LMM 内部。在这两种架构中,目标保持不变:在优化成本和利用效率的同时,确保符合电流源电压限制。

当配合适当的 PCB 布局、LVDS 端接和 EEPROM 编程来实施时,时分复用可提供一种可重复且稳健的设计,并能轻松扩展到不同的照明架构。示例设计展示了如何直接应用这些方法,使客户能够自信地构建采用 TPS9266x 系列的紧凑、成本优化且可靠的照明设计。