ZHCAG03 November 2025 TPS92664-Q1 , TPS92665-Q1 , TPS92667-Q1
在此配置中,一个 TPS92664-Q1 控制 16 个通道,每个通道驱动两个串联的 LED(每个通道 Vf ≈ 6.6V)。所有通道同时导通时,潜在的总正向电压达到约 105.6V,这超过了电流源的 55V 承受能力。
为了将工作电压维持在 55V 以下,这 16 个通道的导通时间被均匀分布在整个 PWM 周期内。PHASE 值间隔为 64 个计数 (1,024÷16),并选择 WIDTH 值,使每个相位的总瞬时 Vf,total 保持在大约 50V。
图 8-1 示例设计 2 电子表格此单器件示例表明,即使没有多个 LMM,仅通过将通道活动安排在交错的时隙内,时分复用也能限制瞬时电压。
图 8-2 使用单个器件的示例应用