ZHCAFX1 October   2025 TPLD1202 , TPLD2001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2智能 LED 数据和时序理论
  6. 3逻辑符号生成
  7. 4基于 TPLD 的智能 LED 控制器
  8. 5TPLD 串行通信
  9. 6总结
  10. 7参考资料

智能 LED 数据和时序理论

智能 LED 在一个复位周期后,等待 DIN 引脚中出现的 24 位颜色格式。通信采用串行、单极性和 RZ 通信模式。数据顺序为 GRB,最高有效位优先,如图 2-1 所示

 智能 24 位 GRB LED 中的数据顺序图 2-1 智能 24 位 GRB LED 中的数据顺序

关于每个颜色位的时序,数据信号应以高电平开始,并在脉冲之间回落至零电平。每个颜色位处于高电平的时长决定了逻辑值是 0 还是 1,一个完整周期的时长通常必须约为 1200nS。表 2-1图 2-2 显示了市场上某些智能 LED 型号的数据传输时间。时长超过 200us 的周期代表复位编码。

表 2-1 数据传输时序
名称编码周期最小值容差
T0H逻辑高电平的 0 编码时间350nS+/-150nS
T0L逻辑低电平的 0 编码时间800nS+/-150nS
T1H逻辑高电平的 1 编码时间700nS+/-150nS
T1L逻辑低电平的 1 编码时间600nS+/-150nS
Trst用于复位的逻辑低电平200uS
 逻辑符号时序图 2-2 逻辑符号时序