ZHCAFX1 October   2025 TPLD1202 , TPLD2001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2智能 LED 数据和时序理论
  6. 3逻辑符号生成
  7. 4基于 TPLD 的智能 LED 控制器
  8. 5TPLD 串行通信
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

本应用手册展示了 TPLD2001 如何帮助生成和转换基于时间的逻辑值中的标准逻辑值,以及如何利用 TPLD 的内部元件通过标准 I2C 或 SPI 通信更新智能 RGB LED 的颜色。通过这种方式,TPLD 可以帮助主控制器最大限度地减少在持续更新基于 RGB 的显示、视觉信号或照明时所需的工作量。

本应用手册向用户介绍了如何在单个 TPLD 器件中设计无软件应用以控制智能 24 位 RGB LED。此外,本文还展示了如何使用多个计时器、DFF、FSM 和其他元件进行转换。

最后,本文讨论了如何使用串行通信模块更新 RGB LED 的颜色。