ZHCAFX1 October   2025 TPLD1202 , TPLD2001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2智能 LED 数据和时序理论
  6. 3逻辑符号生成
  7. 4基于 TPLD 的智能 LED 控制器
  8. 5TPLD 串行通信
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

TPLD2001 有助于生成和转换智能 RGB LED 中常用的基于时间的逻辑中的标准逻辑值。通过使用集成振荡器、D 型触发器、计数器、延迟模块、通用 I/O 和同步有限状态机等多个元件,TPLD 有助于将复杂设计集成到单芯片设计中,且无需任何非重复性工程。此外,可以使用标准 I2C 或 SPI 通信来更新内部 TPLD 元件的值。最后,作为设计示例,本文展示了一款单器件设计中的无软件应用。