ZHCAFT4 October 2025 TAS2120
在低音扬声器-高音扬声器应用中,TAS2120 和 TAS2320 在功率和频率特性方面存在差异。
例如,TAS2120 用于驱动高音扬声器;通过使用 PPC3,数字高通滤波器可设置为 1kHz,增益可设置为最大 21dBV。TAS2320 用于驱动低音扬声器,高通滤波器可设置为默认的 2Hz,增益也可设置为最大 21dBV。
每个放大器的增益可以根据每个扬声器的灵敏度进行微调。
图 2-5 HPF 配置 TAS2120
图 2-6 HPF 配置 TAS2320