ZHCAFT4 October   2025 TAS2120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2特性说明
    1. 2.1 PPC3 配置的 EVM 设置
    2. 2.2 器件配置
      1. 2.2.1 立体声实现建议
      2. 2.2.2 低音扬声器-高音扬声器实现建议
  6. 3执行效果的结果
  7. 4参考共享升压系统
    1. 4.1 参考原理图
    2. 4.2 参考 PCB 布局
  8. 5总结
  9. 6参考资料

特性说明

在共享升压配置中,TAS2120 用作 器件在引脚 1 (SEL5_CLH) 上接收 PWM 数据,而 TAS2320 是辅助 器件,从同一引脚 1 发送 PWM 数据。TAS2120 使用 TAS2120 播放信息,并将其与从 TAS2320 接收到的 PWM 数据相结合。组合数据用于控制集成式 H 类升压。此机制可确保升压器能够单独提供或同时提供两个放大器所需的电压。

 升压共享拓扑应用示意图图 2-1 升压共享拓扑应用示意图

为了确保共享升压功能按预期工作,必须满足 TAS2120 和 TAS2320 器件之间的特殊时钟延迟条件:

  • SBCLK 的上升沿与 SEL5_CLH 的上升沿之间的延迟必须小于 TSBCLK/2(其中 TSBCLK 是 SBCLK 的周期)。

硬件实现的设计必须满足此条件。由于 TAS2120 与 TAS2320 通常会就近放置,以便在两者之间连接 PVDD,因此这种条件通常能够满足。