ZHCAFT4 October 2025 TAS2120
共享升压配置可以使用 TAS2120EVM、TAS2320EVM 和任一 EVM 套件中提供的 AC-MB 控制器板进行测试。通过此 EVM 连接,PPC3 可用于生成所需的命令脚本,该脚本可在最终应用中用于测试和最终配置。
各电路板之间的必要连接如 图 2-2 中所述。
图 2-2 TAS2120 和 TAS2320 EVM 设置必须按照 表 2-1 中所述修改 EVM 上的硬件设置。
| TAS2120EVM | TAS2320EVM | |
|---|---|---|
| J54(顶部) | 开路 | 短路 |
| SEL1(顶部) | I2C 模式 | I2C 模式 |
| SEL2(顶部) | 开路 | 开路 |
| SEL3(顶部) | 开路/00/SDA | 开路/00/SDA |
| SEL4(顶部) | 0x90 / 0001 | 0x92 / 0010 |
| SEL5(顶部) | Bst Ctrl/0001 | Bst Ctrl/0001 |
| PVDD (J13)(顶部) | 连接到 TAS2320EVM 上的 PVDD | 连接到 TAS2120EVM 上的 PVDD |
| VBAT (J30)(顶部) | 连接到 TAS2320EVM 上的 VBAT | 连接到 TAS2120EVM 上的 VBAT |
| 外部升压跳线(底部) J1、J17、J24、J20 |
开路 | 开路 |