ZHCAFT4 October 2025 TAS2120
鉴于 TAS2120 和 TAS2320 共享来自 TAS2120 升压器 8W 的总功率,因此必须降低这两个放大器的模拟增益,以确保总输出功率不会超出升压器的承载能力。例如,两个放大器上的负载为 8Ω 时,需要将模拟增益(第 0 页寄存器 0x07 上的 AMP_LVL)设置为 15dBV 或更低。同样,对于 4Ω 的负载,需要将模拟增益设置为 12dBV 或更低。
上述增益分配考虑了最坏的情况,即两个通道以全音量播放相同的信号,这对于大多数音频内容(无论是音乐还是对话曲目)来说并不是很常见。这意味着在大多数情况下,增益都可以增加。
为了获得理想效果,需要根据应用要求、扬声器灵敏度和预期播放内容对增益进行微调。