ZHCAFP3
August 2025
MSPM0L1306
1
摘要
商标
1
简介
2
硬件连接
3
LaunchPad 设置
4
软件结构
5
设计注意事项
5.1
IO 选择注意事项
5.2
Y 轴和 X 轴测量方法
5.3
触摸检测方法
6
评估步骤
7
总结
8
参考资料
6
评估步骤
按照
节 5.1
中的说明计算所需的 IO。
按照
节 2
中的说明,在 MSPM0L1306 LaunchPad 和触摸屏之间建立连接。
在计算机上安装
Code Composer Studio™
(CCS) 并加载代码示例。
触摸 MSPM0 后,结果将通过反向通道 UART 上传到 PC,如
图 6-1
所示。坐标仅在有触摸时更新。
图 6-1
运行时结果
根据经验调整 TOUCH_DETECTION_THD 和检测频率。