ZHCAFP3 August   2025 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件连接
  6. 3LaunchPad 设置
  7. 4软件结构
  8. 5设计注意事项
    1. 5.1 IO 选择注意事项
    2. 5.2 Y 轴和 X 轴测量方法
    3. 5.3 触摸检测方法
  9. 6评估步骤
  10. 7总结
  11. 8参考资料

Y 轴和 X 轴测量方法

图 5-1 展示了触摸检测方法。当有人触摸时,检测方法会将电阻式触控层连接到上下两端。

 测量设置图 5-1 测量设置

对于 X 轴检测,将 PA17 设置为输出高电平,将 PA15 设置为输出低电平。将其他引脚设置为模拟功能(高阻抗模式)。然后,启用 PA16 的 ADC 通道进行测量。

对于 Y 轴检测,将 PA16 和 PA24 设置为高电平输出,PA25 和 PA21 设置为低电平输出。将其他引脚设置为模拟功能(高阻抗模式)。然后,启用 PA15 的 ADC 通道进行测量。

在获取电压后,ADC 会进行过采样以降低噪声,并将 ADC 结果直接作为坐标输出,通过 UART 通信发送。