ZHCAFP3 August   2025 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件连接
  6. 3LaunchPad 设置
  7. 4软件结构
  8. 5设计注意事项
    1. 5.1 IO 选择注意事项
    2. 5.2 Y 轴和 X 轴测量方法
    3. 5.3 触摸检测方法
  9. 6评估步骤
  10. 7总结
  11. 8参考资料

IO 选择注意事项

图 2-1 中,两个 IO 用于 Y 轴方向驱动,一个 IO 用于 X 轴驱动。请注意以下两个注意事项:

  1. MSPM0 IO 电流输出和输入限制
  2. MSPM0 IO 内部电阻

电阻式触摸屏的 x 轴电阻为 700 欧姆,Y 轴电阻为 300 欧姆。使用 3.3V 作为系统电源。这意味着,用户需要 11mA 来驱动 X 轴上的电阻,并需要 4.7mA 来驱动 Y 轴上的电阻。如表 5-1 所示,MSPM0 L1306 电流限制为 6mA,可以在数据表中找到。如果用户超过此规格,则 MSPM0 可能会发生永久性损坏。因此,TI 建议使用两个 GPIO 来驱动 Y 轴,使用一个 GPIO 来驱动 X 轴。

表 5-1 绝对最大额定值
参数 测试条件 最小值 最大值 单位
VDD 电源电压 在 VDD 引脚处 -0.3 4.1 V
VI 输入电压 施加到任何 5V 容限开漏引脚 -0.3 5.5 V
VI 输入电压 施加到任何常见容限引脚 -0.3 VDD + 0.3(最大值为 4.1) V
IVDD 流入 VDD 引脚的电流(拉电流) -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ 80 mA
流入 VDD 引脚的电流(拉电流) -40℃ ≤ Tj ≤ 85℃ 100 mA
IVSS 流出 VSS 引脚的电流(灌电流) -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ 80 mA
流出 VSS 引脚的电流(灌电流) -40℃ ≤ Tj ≤ 85℃ 100 mA
IIO SDIO 引脚的电流 SDIO 引脚灌入或拉出的电流 6 mA
HSIO 引脚的电流 HSIO 引脚灌入或拉出的电流 6 mA
ODIO 引脚的电流 ODIO 引脚灌入的电流 20 mA
ID 受支持的二极管电流 任一器件引脚上的二极管电流 ±2 (1) mA
应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为应力额定值,并不意味着器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

MSPM0 内部 IO 电阻会导致电阻式屏幕检测出现偏移。对于某些高分辨率应用,这是不可接受的。如果用户希望降低影响,可通过两种方法进一步提高性能。

  1. 添加更多 IO 来驱动屏幕,从而将负载电流分散到更多 IO 引脚。
  2. 将 ADC 添加到正轴和负轴 IO。驱动屏幕时,直接测量分配给 IO 内部电阻器的电压。