ZHCAFP3 August 2025 MSPM0L1306
对于 MSPM0L1306 LaunchPad,表 3-1 显示了引脚和引脚功能。也可以在图 2-1 中查看。有关更多详细信息,请参阅软件工程中的 SysConfig 文件。
| 使用的引脚 | 引脚功能 | 屏幕控制 |
|---|---|---|
|
PA16 | GPIO;ADC 通道 8 |
Y 轴正方向 |
|
PA24 |
GPIO | |
|
PA17 | GPIO |
X 轴正方向 |
|
PA25 |
GPIO |
Y 轴负方向 |
|
PA21 |
GPIO | |
|
PA15 |
GPIO;ADC 通道 9 |
X 轴负方向 |
本演示中使用的引脚也会连接到 LaunchPad 上的外设。如图 3-1 所示,执行测试之前,请先拆除这些跳线。
图 3-1 拆除 Launchpad 跳线