ZHCAFP0 August 2025 MSPM0C1104
有关 MCF8315PWPEVM 的总体硬件说明和设置,请参阅 MCF8315PWPEVM 评估模块用户指南。由于 EVM 由 MSPM0C1104 控制,因此必须断开并重新连接 J6 中的所有跳线,如表 2-1 所示。如果表中未提及这些引脚,则将这些引脚保持断开状态。直流电压源需要连接到 VM 和 PGND。电机相位 A、B 或 C 需要连接到 J8 接口,并通过 Motor Studio GUI 用于电机调试及导出配置数据,这些数据用于 MCF8315 初始化。如何优化风扇应用中的 MCF8315 硬件设计应用手册中展示了 MCF8315D 硬件设计。