ZHCAFP0 August 2025 MSPM0C1104
MCF8315D 为驱动峰值电流高达 4A 的速度控制型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供了一个单芯片、无代码、无传感器 FOC 器件。MCF8315D 集成了三个半桥,具有 40V 的绝对最大电压和超低 RDS(ON)。集成式电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V、5V,170mA)和 LDO(3.3V,20mA)。MCF8315D 集成了多种保护功能,例如在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。有关更多信息,请参阅 MCF8315D 无传感器磁场定向控制 (FOC) 集成式 FET BLDC 驱动器。
图 1-3 MCF8315D (PWP) 功能方框图